这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

选件 230 - BenchLink Web 远程控制软件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 多种有效的显示模式,包括标准迹线图、频谱图、模拟增强和余辉显示
  • 下载迹线数据和屏幕截图
  • 拖放图形缩放
  • 用户可控制的颜色映射
  • 同时访问多个用户
  • 单个用户可控制多台远程仪器
  • 发送基于 ASCII 的仪器 SCPI 命令
  • 安装软件要求:

       - 基于 Microsoft® Windows® 的个人电脑,配有以太网有线 LAN 卡
       - 仅限于 Windows XP(无法与 Windows Vista 或 Windows 7 连用)

* Microsoft 是微软公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。
* Windows、Windows NT、MS Windows 和 Window Vista 是微软公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

描述

用于 ESA 或 PSA 分析仪的 Benchlink 网络远程控制软件选件 230 支持您通过互联网或内联网远程控制仪器。运行该网络远程软件的本地网络计算机可通过 GPIB 或以太网连接到仪器。然后,用户可使用标准网络浏览器从互联网或内联网的任意客户端计算机远程控制和测量仪器。

对已停产频谱分析仪产品的支持信息。请了解新一代是德频谱分析仪产品。