这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

相关产品和解决方案

  • no image available E5071C ENA 矢量网络分析仪 

    E5071C ENA 矢量网络分析仪

    • 9 kHz 至 4.5/6.5/8.5/14/20 GHz
    • 2 或 4 端口,50 Ω
    • 130 dB 动态范围
    • 增强 TDR 测量选件

  • 85092C Product Photograph 85092C 射频电子校准件(ECal) 

    85092C 射频电子校准件(ECal)

    85092C 电子校准件能够快速、轻松、精确地完成矢量网络分析仪校准。

  • 85093C Product Photograph 85093C RF Electronic Calibration (ECal) Module 

    85093C RF Electronic Calibration (ECal) Module

    The 85093C ECal module makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.

  • N4431A Product Photograph N4431A 4-port RF Electronic Calibration (ECal) Module [已淘汰] 

    N4431A 4-port RF Electronic Calibration (ECal) Module [已淘汰]

    The N4431A ECal module with 3.5 mm, Type-N 50 ohm, and 7-16 connector options makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.