这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

  • 通过单一连接测量高达16端口的设备
  • 带有可配置的测试仪,可灵活响应未来的应用
  • 温度控制功能提高测量的稳定性
  • 内置平衡测量解释混合模式S参数
  • 用于快速、可靠测量的固态开关
  • 测量向导助手(MWA)软件
  • 推荐的ENA系列: E5071C

描述

E5091A多端口测试仪结合4端口ENA网络分析仪,可构成一套完整的多端口设备测量解决方案。它有9端口和16端口两种配置。这种强大的组合提供了极快的测量速度,并具有多种特性,可方便地进行自动测试。该系统专为测试手机的天线开关模块(尤其是带有平衡端口的模块)而设计,对于研发和制造各种多端口测量应用,是一款非常有效的工具。E5091A还可结合测量向导助手软件(MWA:E5071C-790、E5070B/71B-790),显著简化复杂的系统设置,并提高测量工作效率。N4431B 4端口Ecal模块可用于快速高效的多端口校准。

 

查看: E5092A 可配置的多端口测试仪

查看常见问题解答: E5092A可配置的多端口测试仪与 E5091A多端口测试仪之间有什么不同?