这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

85096C 2-port RF Electronic Calibration (ECal) Module, Type-N 75 ohm

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 300 kHz至3 GHz频率范围
  • 通过单一连接进行快速、完整的双端口校准
  • 简单的非插入设备校准
  • 可追溯至NIST的精确校准
  • 减少连接器磨损
  • USB接口使用户可以直接控制PNA和ENA系列网络分析仪
  • 可靠的固态开关