这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

85093C 2-port RF Electronic Calibration (ECal) Module, 3.5 mm

出售方:

基本配置价格 US$ 6,265

典型配置  

典型配置

85093C RF ECal module, 300 kHz to 9 GHz, 3.5 mm, 2-port

  • 85093C-00F Both 3.5mm connectors are female on module
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:300 kHz至9 GHz
  • 通过单一连接进行快速、完整的双端口校准
  • 简单的非插入设备校准
  • 可追踪至NIST的精确校准
  • 减少连接器磨损
  • USB接口用于使用PNA和ENA系列网络分析仪直接控制
  • 可靠的固态开关
  • 提供混合连接器选件(3.5 mm,N型50Ω和7-16)