这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4350B-J03 特殊订购太阳能电池阵列仿真器,48V,10A

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

额定输出(仿真器和表格模式)

  • 最大功率:480 W
  • 最大电压:52 V
  • 最大电流:6 A

额定输出(混合模式)

  • 最大功率:480 W
  • 额定电压:0-48 V
  • 额定电流:0-10 A

编程精度(25°C ± 5°C)

  • 电压(固定模式):0.075% + 8 mV
  • 电流(仿真器和固定模式):0.2% + 27.5 mA

纹波和噪声(20 Hz 至 20 MHz)

  • 电压 rms:16 mV
  • 电压 p-p:125 mV
  • 电流 rms:5.5 mA

描述

本产品将于 2011 年 6 月 1 日停产。推荐的替代产品为新型 E4360 模块化太阳能电池阵列仿真器

Keysight E4350B-J03 是标准型 E4350B 直流电源的专用选件。以上所列价格仅适用于此专用选件,并且您必须订购标准产品 E4350B。

Keysight E4350B 综合太阳能电池阵列仿真器(SAS)是一款具有 480 W 输出功率的直流电源,可对太阳能电池阵列的输出特征进行仿真。从根本上讲,SAS 是一个具有极低输出电容的电流源,能够仿真各种条件下不同阵列的 I-V 曲线。您可以通过 IEEE-488.2 总线进行编程,并在 SAS 中轻松生成 I-V 曲线。您还可以预先编程多达 60 个易失性/非易失性表格。