这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

描述

E1852B蓝牙测试装置具有验证您蓝牙设备所需的功能和性能,并有能力通过其RF接口控制被测设备。

低价的独立解决方案使用标准蓝牙协议建立与被测设备的链接,它支持常态和测试模式,可实现快速的功能测试和性能测试。能测量功率、调制、频率误差、频率漂移这些关键发送器参数和接收器灵敏度。其它特性,如RF分析仪和RF发生器功能与时钟数据输出一起帮助了模块的校准和诊断。

测试装置还包含基于PC机的图形用户界面,可提供直接的测量设置。测量结果以数值或图形方式提供,也可保存在记录文件中,从而能容易生成缺陷报告,或捕获结果作进一步分析。易于建立自动化测试序列,还提供许多程序例子。

在开发期间,E1852B可用于评估不同厂商模块的性能,从而有助于作出正确的选择。随着制造商将蓝牙能力集成到他们的产品中,E1852B将帮助验证部件的互操作性,更快地完成最终设计。

在预论证阶段,蓝牙论证测试可能复杂而费时。设计师用E1852B自行进行预论证测试,早在开发阶段就能确定故障,从而加速产品的上市。

E1852B将在制造环境中建立链接和控制蓝牙设备,以确保它的功能性。它也能在环回和发送器测试模式测量关键参数性能,保证与其它蓝牙设备的互操作性。所提供的即插即用驱动程序帮助在熟悉的编程环境中开发。E1852B支持GPIB和并行端口,保证了测试系统的平稳集成。可用所提供的软件为重复性的和费时的测量自动生成测试序列,确保产品质量,而对吞吐率及成本毫无影响。

可从网上容易下载定期的固件升级,以保证与最新蓝牙标准的互操作性,为E1852B提供最新的功能特性。Keysight提供世界范围的应用支持,使您的设备能很快启用和运行。

Bluetooth? and the Bluetooth? logos are trademarks owned by the Bluetooth? SIG Inc. USA and licensed to Keysight Technologies, Inc.

  • 低价的独立解决方案 - 具有正适合您需要的测量功能
  • 用标准蓝牙协议建立链接
  • 通过 RF 接口的快速功能测试和性能测试
  • 帮助模块校准和诊断的其它特性
  • 蓝牙 SIG 认可
  • 标准的 3 年保修期
  • 要了解详细情况,请点击宣传资料链接