这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4438C-405 Signal Studio for 802.11b WLAN

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • 生成 802.11g CCK 强制模式测试信号
  • 从直观的用户界面快速生成 802.11b 波形
  • 配置全编码的 802.11b 帧和 802.11b 调制数据流
  • 把用户文件增加为净荷数据类型
  • 配置 MAC 标头,启用 MAC FCS
  • 选择加扰模式、猝发形状和基带滤波
  • 绘制 I/Q 信号、频谱和 CCDF 曲线
  • 通过10B/T LAN 或 GPIB 连接到 ESG
  • 通过软件远程控制 ESG 基础功能

描述

Signal Studio for 802.11b WLAN 简化了为 E4438C ESG 矢量信号发生器生成 802.11b 测试信号的任务。您可以利用该软件生成全编码、基于 802.11g 标准的帧和调制数据流,而不必把宝贵的时间用于创建自己的 802.11g 测试信号。可通过直观的图形界面简便地配置信号,执行各种接收机的射频和基带测试。

把 Signal Studio 下载到 PC,以评估该软件的信号配置和绘图能力。在把由软件创建的波形加载到 ESG 时,需要有许可密钥。您可通过是德销售工程师订购该许可密钥或联系最近的是德分公司

该选件不能作为产品升级添加。只限于购买时添加。