这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

信号生成

  • 单载波和多载波 1xEV-DO 波形
  • 在 60 MHz 带宽范围内生成最多 20 个载波,用于测试 MCPA
  • 使用 FIR 滤波器前或后限幅降低单个载波的波峰因数
  • 内置排序功能用于仿真帧的实际流量

信号发生器控制和其他信号减损

  • 控制频率、幅度、ALC、波形缩放、触发器、游标等

通信接口

  • 10baseT LAN 和 GPIB

其他特性

  • 图表:I(t)、Q(t)、I(t)+Q(t)、频谱、CCDF
  • 在线文档
  • 免费评测软件接口

描述

测试 1xEV-DO 元器件和接收机

Signal Studio for 1xEV-DO 是为生成 E4438C ESG 矢量信号发生器使用的单载波和多载波 1xEV-DO 波形而提供的一种应用软件。该软件提供了简单的图形用户界面,可以配置生成 1xEV-DO 测试信号要求的所有物理层信道。正向链路信道包括导频信道、MAC 信道、业务信道和控制信道。反向链路信道包括导频信道、MAC 信道、ACK 信道和数据信道。

为测试 MCPA 生成最多 20 个载波

可以在 60 MHz 带宽范围内放置最多 20 个载波,测试多载波功率放大器(MCPA)。正向链路波形包括一种空闲时隙增长功能,可以用来在空闲时隙传输过程中相对于导频信道改变噪声电平。这允许设置开关功率比,满足系统的传输包络模板要求。可以在每个时隙中单独配置正向链路和反向链路物理信道参数。

为测试接收机 PER 提供全编码信号

使用全编码单载波正向链路工厂测试模式(FTM)信号测试接收机。设置分组数量、分组净荷数据、数据速率/调制类型和 MAC 指标。为仿真实际分组传输顺序,该软件简便地自动设置业务和控制波形顺序。

评测用户界面

把 Signal Studio for 1xEV-DO 下载到 PC 上,在购买前评测用户界面和考察软件的 1xEV-DO 信号生成功能。使用内置帮助文件,查看用户指南、应用信息及实例。必须单独为每台 E4438C ESG 矢量信号发生器购买许可,以生成软件创建的信号。

典型应用

使用实际 1xEV-DO 测试信号,测试功率放大器、MCPA、滤波器、调制器、解调器和其他元器件。常见测量包括邻道功率比、阻塞和调制精度。使用全编码 1xEV-DO 测试信号来测试 1xEV-DO 接收机,实现错包率(PER)和误码率(BER)分析。常见测量包括接收机灵敏度、最大输入电平及存在干扰时的解调性能。

该选件不能作为产品升级添加。只限于购买时添加。

请了解新一代是德信号发生器产品。