这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

66332A-J01 特殊订购的直流电源,30V,3.3A

出售方:

基本配置价格 US$ 283

典型配置  

典型配置

66332A Dynamic measurement DC source, 0-20 V, 0-5 A, 100 W. GPIB, RS-232.

  • 66332A-J01 Modified output to 30v, 3.3a
  • 66332A-220 191-233VAC operation, 50/60Hz
  • 66332A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

66332A-J01
Modified output to 30v, 3.3a 

Modified output to 30v, 3.3a

66332A-J01
Keysight 66332A动态测量直流电源提供动态测量……
14565B
设备表征软件 

设备表征软件

14565B
Keysight 14565B设备表征软件可轻松地对现有的便携式电池供电设备(如3G手机、PDA、WLAN和蓝牙设备)进行评测,以确定设备可以工作较长的时间。
66332A-020 Add front panel binding posts
66332A-0B3 English Printed Service Manual
66332A-0L1 English Printed Users and Programming Guide (full documentation on CD-ROM)
66332A-100 87-106VAC operation, 50/60Hz
66332A-120 DC power supply 104-127VAC operation, 50/60Hz
66332A-1CM Rackmount Kit
66332A-1CP Rackmount Kit with Handles
66332A-220 191-233VAC operation, 50/60Hz
66332A-230 209-254VAC operation, 50/60Hz
66332A-760 DC isolation and polarity reversal relay
66332A-8ZJ Removes feet for use in a racked system
66332A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
66332A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • Agilent 66311D产品照片 66311D 移动通信直流电源, 带DVM, 15V, 3A [已淘汰] 

    66311D 移动通信直流电源, 带DVM, 15V, 3A [已淘汰]

    Keysight 66311D 移动通信直流电源提供了高吞吐量、杰出的电源和精密测量功能

  • Agilent 66312A 产品图片 66312A 40瓦的动态测量直流电源,20V, 2A [已淘汰] 

    66312A 40瓦的动态测量直流电源,20V, 2A [已淘汰]

    Keysight 66312A动态测量直流提供动态测量和……

  • Agilent 66319D产品照片 66319D 双路移动通信直流电源, 带电池仿真和DVM 

    66319D 双路移动通信直流电源, 带电池仿真和DVM

    Keysight 66319D双路输出移动通信直流电源为同时测量市电电池功率和充电器电路提供了两个输出

  • Agilent 66321B产品照片 66321B 移动通信直流电源, 带电池仿真功能 

    66321B 移动通信直流电源, 带电池仿真功能

    Keysight 66321B 移动通信直流电源提供了快速瞬时响应、杰出的供电能力、输出电阻编程和高精度测量功能。

  • Agilent 66321D产品照片 66321D 移动通信直流电源,带电池仿真和DVM 

    66321D 移动通信直流电源,带电池仿真和DVM

    Keysight 66321D 移动通信直流电源提供了快速瞬时响应、杰出的供电能力、输出电阻编程和高精度测量功能。

  • Agilent 66309B产品照片 66309B 双路输出移动通信直流电源 

    66309B 双路输出移动通信直流电源

    Keysight 66309D双路输出移动通信直流电源为同时测量市电电池功率和充电器电路提供了两个输出...

  • Agilent 66309D产品照片 66309D 双路移动通信直流电源, 带DVM 

    66309D 双路移动通信直流电源, 带DVM

    Keysight 66309D双路输出移动通信直流电源为同时测量市电电池功率和充电器电路提供了两个输出。

  • Agilent 66311B产品照片 66311B 移动通信直流电源, 15V, 3A 

    66311B 移动通信直流电源, 15V, 3A

    Keysight 66311B 移动通信直流电源提供了快速瞬时测量、异常电源测量和高精度测量。

  • Agilent 66332A产品照片 66332A 100 W 动态测量直流电源, 20V, 5A 

    66332A 100 W 动态测量直流电源, 20V, 5A

    Keysight 66332A 动态测量直流电源可以动态测量...

  • Agilent 66319B产品照片 66319B 双路移动通信直流电源,带电池仿真功能 

    66319B 双路移动通信直流电源,带电池仿真功能

    Keysight 66319D双路输出移动通信直流电源为同时测量市电电池功率和充电器电路提供了两个输出,客户可以使用同一台设备测试手机和充电器。

  • no image available 测试数据管理 

    测试数据管理

    测试数据和结果的结构化存储可让您轻松访问数据,以作进一步分析和报告…

  • no image available 测试代码开发 

    测试代码开发

    为自动化工程设计和制造测试系统提供软件开发......