这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

66102A-J05 Special Order Power Supply 15 V, 10 A

出售方:
产品即将停产: 30 November 2019

基本配置价格 US$ 321

典型配置  

典型配置

66102A DC power module - 20 V, 7.5 A, 150 W

  • 66102A-J05 Output modified - 15V, 10A, 150W
  • 66102A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

Output Ratings at 40°C

  • Output voltage: 0 to 15 V
  • Output current: 0 to 10 A
  • Maximum power: 150 W

Programming Accuracy at 25°C

  • Voltage 0.03% + 8 mV
  • Current 0.03% + 4 mA

Ripple & Noise (20 Hz to 20 MHz)

  • Constant Voltage rms: 3 mV
  • Peak-to-Peak: 7 mV
  • Constant Current rms: 6 mA

Readback Accuracy (via GPIB or ke

  • Voltage 0.02%+ 5 mV
  • Current 0.02%+ 4 mA