- 轻松连接——即插即用接口
- 标配USB 1.1接口(兼容USB 2.0)和IEEE 488接口(最多连接14台GPIB仪器)
- 工业标准的程序库意味着您不必重写软件。IO Libraries Suite 14.2可立即发货
- 高速——传输速度超过850 KB/s
Keysight 82357A USB/GPIB 接口能够在笔记本电脑或台式机的 USB 端口与 GPIB 仪器之间建立直接连接。实现这种连接不仅无需设置开关和安装 PC 卡,而且无需外部电源。这种简单的连接方法前所未有。
- 轻松连接——即插即用接口
- 标准——USB 1.1 接口(与 USB 2.0 兼容)和 IEEE 488 接口(可连接多达 14 台 GPIB 仪器)
- 标准——工业程序库,这意味着用户不必再重写软件(IO 程序库套件 14.1 现在可发货)
- 高速——传输速度超过 850 KB/秒
查看演示视频以了解如何轻松使用 82357A 多媒体演示连接用户仪器。
查看数据资料,了解 USB/GPIB 接口的特性
如欲了解有关 IO 程序库套件 14.1 的详细信息,请链接至查找/iosuite 。
通过 下载 IO 程序库套件 14.0,尝试使用自已的软件复件(链接至查找/Iolib)。
|
USB 至 GPIB 接口 |
|
|
Keysight Open 产品能够使您随意为测试解决方案挑选合适的工具,扩展您的连接,并确保这些工具每次都能出色地协调工作。 关于 Keysight Open 的更多信息
请了解新一代是德频谱分析仪产品。