这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

ESA-E 系列选件 BAC cdmaOne 测量专用件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

特性

  • 邻道功率比(ACPR)
  • 通道功率和接收通道功率
  • 调制精度(rho)
  • 码域功率

描述

Keysight ESA-E系列频谱分析仪提供最高级的通用频谱分析,并具有内置、遵循标准的单键cdmaOne测量能力,包括邻道功率比(ACPR)测量能力,是中价位的坚固便携式仪器。它提供增强的能力,能在最严酷环境条件下满足您精确、方便、快速的高性能测量要求。

cdmaOne测量专用件是驻存于ESA-E系列频谱分析仪中的软件,只需按一个按键,就可提供测试cdmaOne标准规范所需要的专门测量和计算功能。cdmaOne支持的标准包括IS-95A, IS-97A, IS-98A, J-STD-008, J-STD-018, J-STD-019, ARIB STD-53, TIA/EIA-95B/C, TIA/EIA-97B/C和TIA/EIA-98B/C US。支持的调谐规划包括US Cellular, US PCS, Korean Cellular, Korean PCS和Japan Cellula。

cdmaOne测量专用件的功能特性包括带有可编辑极限的彩色增强通过/失败消息,自动信号电平探测,以及基于标准的信道调谐和波段选择。ESA可使用SCPI程序语言编程自动测试,远程控制测量、参数和极限。并可把捕获的结果直接保存在分析仪、软盘,或用Intuilink软件直接保存到PC。 

  • 邻道功率比 (ACPR)
  • 信道功率和接收信道功率
  • 调制精度 (rho)
  • 码域功率
  • 带内和带外寄生测量
  • 谐波
  • 占用带宽
  • 监视波段/信道

哪一款频谱分析仪最适合您?请使用“选型和比较”功能来购买特性或技术指标适合自己需求的频谱分析仪。