这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

ESA-E 系列选件 229 调制分析测量专用件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • 可靠且简单地分析和显示I/Q 调制
  • 多种测量显示有助于检测最常见类型的误差
  • 通过全面的结果表格进行定量测量,有助于确定误差
  • 符点功能可帮助查找误差符点将被激活以识别符号位置和迹线――误差中的码型将帮助确定产生误差的原因

特性

描述

带有调制分析测量专用件(选件229)的Keysight ESA-E系列频谱分析仪提供组合数值和可视工具的通用频谱分析仪的灵活性,可帮助按所有主要蜂窝标准迅速识别和定量对数字调制信号的损伤。现在,ESA-E能在同一测量工具内提供频谱和矢量测量,从而可不需要其它测试设备,保证测量精度和最小化系统开发时间。

可对任何使用QPSK、OQPSK、II/4 DQPSK和EDGE(8PSK)基带调制制式的信号进行矢量调制分析。适用标准有cdmaOne、cdma2000、W-CDMA、NADC、EDGE、PDC和TETRA。

您可用ESA-E系列频谱分析仪调制分析测量专用件测量衡量数字通信系统调制质量的最常用参数差错矢量幅度(EVM)。以及相关的I/Q幅度、I/Q相位、I/Q频率、I/Q偏置(载波馈通)和幅度下垂。显示工具包括I和Q眼图、极坐标矢量和星座图、幅度差错 - 符号显示、相位差错 - 符号显示和EVM - 符号显示。 

  • 以高置信度方便地分析和观察 I/Q
  • 各种测量显示能帮助检测最常见的差错类型
  • 通过通用结果表的定量测量,可帮助确定差错
  • 符号点特性帮助定位差错。通过激活点识别与迹线相关的符号位置 - 差错中的码型将帮助确定差错原因
  • 流行制式配置间的单键切换
  • 易于使用的显示工具(眼图、星座图和矢量图)帮助加快查错
  • 用户选择的解调制式、过滤和符号率,具有直观的测量设置环境
  • 内装帮助键,无需手册即可迅速得到帮助

哪一款频谱分析仪最适合您?请使用“选型和比较”功能来购买特性或技术指标适合自己需求的频谱分析仪。