这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

ESA-E 系列选件 227 有线电视测量专用件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • 载波电平和频率
  • 载噪比
  • 复合二阶/复合三次频差
  • HUM
  • 调制深度
  • 屏幕上的电视图像
  • 频道调谐方案 - 用户配置或选择制式
  • 选择 TV 制式 - NTSC/PAL

描述

Keysight ESA-E系列频谱分析仪提供最高级的通用频谱分析,并具有内置遵循标准的单键有线电视测量能力,是中价位的坚固便携式仪器。它提供增强的能力,能在最严酷环境条件下满足您精确、方便、快速的高性能测量要求。

选件227采用用户熟悉的工业标准8591C的测量屏幕和菜单。动态范围比8591C高10dB,而且可进行无需带通滤波器的容易载波—噪声比及CSO/CTB测量。

带有227和其它选件的ESA-E系列能监视5ms的扫描时间和每秒40次测量。ESA的其它重要特性有连续后台对准、只需5分钟的预热时间和5dB步进衰减器。

新特性! 使用TV边带适配器的2.1只3.0GHz LO输出。选件HSB能使ESA(E4402B和E4407B)及边带适配器(Tektronix® 1405)一起用于电视发射机的维护和调整。选件HSB也需要选件IDN跟踪发生器。

哪一款频谱分析仪最适合您?请使用“选型和比较”功能来购买特性或技术指标适合自己需求的频谱分析仪。