这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

ESA-E 系列选件 226 相噪测量专用件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • 显示宽偏置频率范围的单边带相噪
  • 在用户指定的单偏置频率上实时监测相噪偏移
  • 优化显示的平均噪声电平(DANL),通过相噪图观察DANL本底显示
  • 计算均方根(rms)相位偏移/抖动,以及在用户指定的偏置频率带宽上的剩余FM

特性

描述

Keysight ESA-E系列频谱分析仪提供最高级的通用频谱分析,并具有内置的单键相噪测量能力,是中价位的坚固便携式仪器。它提供增强的能力,能在最严酷环境条件下满足您精确、方便、快速的高性能测量要求。

相噪测量专用件免去了费时的手工绘制相噪图的任务。为测量振荡器的相噪,您不再需要花费时间手动调谐频谱分析仪至多个频率偏置,而能容易地生成相噪(dBc/Hz)- 对数偏置频率图。 

  • 显示宽偏置频率范围的单边带相噪
  • 在用户规定的单偏置频率实时监视相噪偏移
  • 优化显示平均噪声电平(DANL)和用相噪图观察 DANL 本底显示
  • 计算均方根(rms)相噪偏移/抖动,以及在用户规定偏置频率带宽上的残余 FM
  • 抵消内部相噪,用新的创新相噪抵消特性进行更精确的测量
  • 只需按一个按键,就能容易地在频谱分析和相噪测量间切换

哪一款频谱分析仪最适合您?请使用“选型和比较”功能来购买特性或技术指标适合自己需求的频谱分析仪。