这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E1991A Test Application Suite

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

相关产品和解决方案

  • E6569A Product Photograph E6569A CDMA2000/IS-95 无线测试管理软件 [已淘汰] 

    E6569A CDMA2000/IS-95 无线测试管理软件 [已淘汰]

    Keysight E6560A无线测试管理软件是强大、灵活、多种功能融于一体的测试系统应用软件,能使自动测试的开发和支持比过去任何时候都容易。

  • E1961 Product Screen Shot E1961A AMPS/136 Mobile Test Application [已淘汰] 

    E1961A AMPS/136 Mobile Test Application [已淘汰]

    AMPS/136 mobile test application

  • E1964A GPRS移动测试应用软件 E1964A GPRS 移动设备测试应用软件 [已淘汰] 

    E1964A GPRS 移动设备测试应用软件 [已淘汰]

    适用于8960 Series 10测试仪的Keysight E1964A GPRS移动测试应用软件提供验证最新数字设备的关键能力。

  • E6560 Product Photograph E6560A CDMA2000/IS-95 Wireless Test Manager [已淘汰] 

    E6560A CDMA2000/IS-95 Wireless Test Manager [已淘汰]

    Keysight E6560A wireless test manager是融诸多功能于一体的强大而灵活的测试系统软件应用程序,它能实现比过去更容易的自动测试开发和支持。

  • E6561A Product Photograph E6561A GSM/GPRS Wireless Test Manager [已淘汰] 

    E6561A GSM/GPRS Wireless Test Manager [已淘汰]

    The E6561A wireless test manager is a powerful, flexible, all-in-one test system software application for Windows® PCs that makes automated test development and support easier than ever.

  • E6563A Product Photograph E6563A AMPS/136 Wireless Test Manager [已淘汰] 

    E6563A AMPS/136 Wireless Test Manager [已淘汰]

    The Keysight E6563A wireless test manager is a powerful, flexible, all-in-one test system software application for Windows® PCs that makes automated test development and support easier than ever.

  • E6562A Product Photograph E6562A W-CDMA Wireless Test Manager [已淘汰] 

    E6562A W-CDMA Wireless Test Manager [已淘汰]

    The E6562A W-CDMA wireless test manager is a powerful, flexible, all-in-one test system software application for Windows® PCs that makes automated test development and support easier than ever.

  • E1960 Product Photograph E1960A GSM 移动测试应用程序 [已淘汰] 

    E1960A GSM 移动测试应用程序 [已淘汰]

    适用于8960 Series 10测试装置的Keysight E1960A GSM 移动测试应用程序提供验证您GSM移动设备的关键能力。

  • E1962B E1962B cdma2000/IS-95/AMPS 移动测试应用软件 

    E1962B cdma2000/IS-95/AMPS 移动测试应用软件

    用于 8960 系列 10 测试仪的 E1962B cdma2000 移动测试应用软件,提供重要功能以验证 cdma2000 和 IS-95 设备的射频性能。

  • E1963A W-CDMA 移动测试应用软件 E1963A W-CDMA移动测试应用软件 

    E1963A W-CDMA移动测试应用软件

    8960 Series 10测试组件使用的Keysight E1963A W-CDMA移动测试应用软件,提供了验证您的第三代相位设计的效能的重要能力

  • no image available 测试数据管理 

    测试数据管理

    测试数据和结果的结构化存储可让您轻松访问数据,以作进一步分析和报告…

  • no image available 测试代码开发 

    测试代码开发

    为自动化工程设计和制造测试系统提供软件开发......

  • E5515B - 8960 Series 10 - Wireless Communications Test Set E5515B (8960 Series 10) Wireless Communications Test Set [已淘汰] 

    E5515B (8960 Series 10) Wireless Communications Test Set [已淘汰]

    The Keysight E5515B hardware platform for the 8960 test set offers mobile manufacturers immediate competitive advantages. One of two hardware platforms available for the 8960.

  • E1991B E1991B 测试应用软件套件 

    E1991B 测试应用软件套件

    适用于8960 Series 10无线通信测试装置的E1991B 测试应用套件以一个易于订货的型号提供最流行的无线制式。

  • 用于 8960 系列 10 的 E1993A UMTS 测试应用软件套件 E1993A UMTS 测试应用软件套件 

    E1993A UMTS 测试应用软件套件