这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E1985A Fast Switching Mobile Test Application

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 支持的无线制式:GSM、IS-136(800 MHz和1900 MHz频段)、AMPS、GPRS和W-CDMA
  • 在两秒内完成无线制式切换
  • 极快地进行所有通信制式的发射机和接收机测量
  • 向空闲模式发送编程命令,同时测试活动模式――进一步减少测试时间!