这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E1964A GPRS 移动设备测试应用软件

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 支持的蜂窝制式:通用分组无线业务(GPRS)
  • 表征各种多时隙配置的移动通讯性能
  • 关键GPRS测试(例如输出射频频谱和功率随时间的变化)的图形测量结果
  • 当其他模块不可用时,使用是德独特的数据块误码率(BLER)测试
  • 测试结果和测量完整性统计报告

描述

适用于8960 Series 10测试仪的Keysight E1964A GPRS移动测试应用软件提供验证最新数字设备的关键能力。该软件适用于大规模制造和无线设备的开发,能帮助您实现让GPRS无线设备更快进入市场的目标。

该GPRS解决方案使用ETSI测试模式A和B建立GPRS数据连接。它还包括非信令RF测试模式,以进一步帮助缩短制造测试的时间,独特的Keysight BLER测试模式提供其它测试模式所没有的测试能力。该移动测试应用软件带有基站仿真器,具有测试发信机和收信机所需要的基本呼叫处理功能。它还能允许多时隙配置和所有GPRS编码方案,以在实际工作条件下评测GPRS无线设备的性能。E1964A提供GPRS制式的扩展发信机和收信机测试。

Keysight 8960测试仪能带来众多的好处。由于该GPRS测试解决方案是基于高性能的8960 Series 10测试仪,您更能从极高的测量速度、易于编程、精度、可靠性、以及世界范围的服务和支持中受益。8960的多制式能力使您能用一套测试装置进行各种制式的测量,从而降低测试成本。为您带来的是缩短测试开发时间、增加吞吐能力和把支持成本减到最小。

  • 支持的蜂窝制式: 通用分组无线业务 (GPRS)
  • 评测各种多时隙配置的移动设备性能
  • 对关键 GPRS 测试,如输出RF频谱和功率 - 时间的图形测量结果
  • 在其它测试模式不适应时,使用Keysight 的独特的BLER测试模式
  • 统计测试结果和测量完整性报告