这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > 已停产的示波器 [已停产] > 通用Infiniium示波器 [已停产] > 54832B Infiniium DSO [废型]
支持使用 JavaScript 查看产品图片
查看详情
当采集存储器需要有所变化时,购买后的存储器升级就能保护您在Infiniium示波器上的投资。Infiniium 54830系列4通道示波器存储器升级
N5435A Infiniium应用软件服务器许可证为Infiniium应用软件资产管理提供更大的灵活性。
随着今天高速数字设计中越来越快的沿速度和越来越紧的数据有效窗,洞察信号抖动的原因是您成功的关键。
EZJIT Plus 自动监测示波器输入端口上的数据的内嵌时钟频率和重复码型,并计算数据相关抖动(DDJ)的程度
用于 Infiniium 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件
用于Infiniium 54830和54850示波器的N5392A以太网电气性能验证与达标软件
低速串行数据分析(SDA)软件选项为调试集成电路间(I2C)和2线或3线串行外设接口(SPI)串行通信总线提供了快速简便的方式。
通过使用嵌入式时钟,高速串行数据分析软件能够针对采用高速串行接口的设计进行高效的信号完整性验证。
InfiniiMax 1130A差分探头提供了1.5 GHz带宽及超低输入电容(0.32 pF),有效地完善了Infiniium 54830系列示波器
是德连通性套件 W1138A 是捆绑提供的新软件和硬件连通性产品,可简化您的使用并为您节省开支
拥有高达600 MHz的带宽、4个通道、4GSa/s的最大采样率 ,以及4 Mpts MegaZoom深内存(最大可扩展至 128 Mpts)。
拥有高达600 MHz的带宽、双通道、4GSa/s的最大采样率 ,以及4 Mpts MegaZoom深内存(最大可扩展至 128 Mpts)。
E2683A USB 2.0 Compliance Test Option - compliance test option for testing signal integrity with 54850 series oscilloscopes.
N5416A 可通过快速和可靠的方法,对 USB 2.0 设备、主机和集线器是否符合 USB 电气标准进行验证