这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

1147B
50 MHz/15A 交流/直流电流探头 

50 MHz/15A 交流/直流电流探头

1147B

相关软件产品

  • 存储器升级屏幕快照 N5408A Infiniium 54830系列双通道示波器存储器升级 [已淘汰] 

    N5408A Infiniium 54830系列双通道示波器存储器升级 [已淘汰]

    Infiniium 54830系列双通道示波器存储器升级

  • Local License N5435A 用于Infiniium示波器的Infiniium应用软件服务器许可证 

    N5435A 用于Infiniium示波器的Infiniium应用软件服务器许可证

    N5435A Infiniium应用软件服务器许可证为Infiniium应用软件资产管理提供更大的灵活性。

  • E2681A EZJIT 抖动分析软件 E2681A EZJIT 抖动分析软件,适用于 Infiniium 54830 系列和54850 系列示波器 

    E2681A EZJIT 抖动分析软件,适用于 Infiniium 54830 系列和54850 系列示波器

    随着今天高速数字设计中越来越快的沿速度和越来越紧的数据有效窗,洞察信号抖动的原因是您成功的关键。

  • EZJIT screen shot N5400A N5400A EZJIT Plus 抖动分析软件选件 

    N5400A N5400A EZJIT Plus 抖动分析软件选件

    EZJIT Plus 自动监测示波器输入端口上的数据的内嵌时钟频率和重复码型,并计算数据相关抖动(DDJ)的程度

  • InfiniiScan Event Identification Software for 80000 Series oscilloscopes N5414A 用于 90000 和 80000 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件(N5414A) [已淘汰] 

    N5414A 用于 90000 和 80000 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件(N5414A) [已淘汰]

    用于 Infiniium 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件

  • N5392A N5392A 用于Infiniium 54830和54850示波器的N5392A以太网电气性能验证与达标软件 [已停产] 

    N5392A 用于Infiniium 54830和54850示波器的N5392A以太网电气性能验证与达标软件 [已停产]

    用于Infiniium 54830和54850示波器的N5392A以太网电气性能验证与达标软件

  • N5391A_low-speed N5391A 低速串行数据分析软件选项 

    N5391A 低速串行数据分析软件选项

    低速串行数据分析(SDA)软件选项为调试集成电路间(I2C)和2线或3线串行外设接口(SPI)串行通信总线提供了快速简便的方式。

  • N5384A_High-speed N5384A 高速串行数据分析软件选件 

    N5384A 高速串行数据分析软件选件

    通过使用嵌入式时钟,高速串行数据分析软件能够针对采用高速串行接口的设计进行高效的信号完整性验证。

相关产品和解决方案

  • W1138A Product Photograph W1138A 连通性套件,包括用于 Visual Studio .NET 的是德测试与测量程序员工具箱 [已淘汰] 

    W1138A 连通性套件,包括用于 Visual Studio .NET 的是德测试与测量程序员工具箱 [已淘汰]

    是德连通性套件 W1138A 是捆绑提供的新软件和硬件连通性产品,可简化您的使用并为您节省开支

  • 54832B图片 54832B Infiniium DSO [已淘汰] 

    54832B Infiniium DSO [已淘汰]

    拥有1 GHz的带宽、4个通道、4 GSa/s的最大采样率,以及4 Mpts 的MegaZoom深内存(最大可扩展至128 Mpts)。

  • 54831B 产品图片 54831B Infiniium DSO [已淘汰] 

    54831B Infiniium DSO [已淘汰]

    拥有高达600 MHz的带宽、4个通道、4GSa/s的最大采样率 ,以及4 Mpts MegaZoom深内存(最大可扩展至 128 Mpts)。

  • Agilent photo E2688A N2855A USB 2.0 Compliance Test Option [已淘汰] 

    N2855A USB 2.0 Compliance Test Option [已淘汰]

    N2855A USB 2.0 Compliance Test Option - compliance test option for testing signal integrity with 5483xB/D series oscilloscopes.