这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4456B 用于 1.6 和 2.0 米机架的配电装置(PDU),200-240V

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

Keysight E4456B 配电装置(PDU)可以方便地为 E3661B 1.6 米或 E3662B 2.0 米机架中的设备提供 200 ~ 240 V 的电源。 单个机架中最多安装两个配电装置。 在机架中安装第一个 PDU 时,需要使用 Keysight E7685A PDU 安装套件。 该安装套件能够安装两个 PDU,因而每个机架仅需要使用一个套件。 配电装置(PDU)垂直安装在后支柱的后面,不会占用机架内的垂直安装空间。

  • 200-240 V,单相,16 A 最大值
  • 电源线: 2 米(78.7 英寸)长,使用 L6-20P 北美带锁插头
  • 10 IEC-320 C13 插座
  • 1 IEC-320 C19 插座
  • 为火线和零线提供断路器
  • 照明电源控制箱(低电压,控制功率继电器)
  • 通过了 UL / CSA 标准