这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E7685AZ PDU安装套件

出售方:

基本配置价格 US$ 161

典型配置  

典型配置

E7685AZ PDU Installation Kit w/Bezel

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

相关产品和解决方案

  • E4452A Product Photograph E4452A 用于 1.1 和 1.3 米机架的 PDU,200-240V [已淘汰] 

    E4452A 用于 1.1 和 1.3 米机架的 PDU,200-240V [已淘汰]

    Keysight E4452A 配电装置(PDU)可以方便地为 E3660B 1.1 米机架或 E7590A 1.3 米机架中的设备提供 200 ~ 240 V 的电源。

  • E3662B Rack Cabinet 2.0 m 41 EIA U E3662B 机柜(2.0 米,41 EIA 单元) 

    E3662B 机柜(2.0 米,41 EIA 单元)

    Keysight E3662B 机柜高 2.0 米,具有利于散热的通孔顶部,可水平调整的稳固底部,以及伸缩式防倾斜支脚。

  • E7590A Rack Cabinet 1.3 m E7590A 机柜(1.3 米,25 EIA 单元) 

    E7590A 机柜(1.3 米,25 EIA 单元)

    Keysight E7590A 机柜高 1.3 米,具备通风摆动后门,可轻松拆卸侧面板(可提起);通风的顶部可更好的散热;及稳固的底部。

  • E3661B Rack Cabinet 1.6 m 32 EIA U E3661B 机柜(1.6 米,32 EIA 单元) 

    E3661B 机柜(1.6 米,32 EIA 单元)

    Keysight E3661B 机柜高 1.6 米,具有利于散热的通孔顶部,可水平调整的稳固底部,以及伸缩式防倾斜支脚。