这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E7685AZ PDU安装套件

出售方:

基本配置价格 US$ 141

典型配置  

典型配置

E7685AZ PDU Installation Kit w/Bezel

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

在把 PDU 安装到机架时,需要使用 E7685AZ 配电装置(PDU)安装套件。 每个机架需要一个套件,而该套件最多能够用于安装 2 个 PDU。 一个机架最多能够安装 2 个 PDU。 该套件适合所有机架尺寸。

PDU 安装套件包括更换用前面板座圈,座圈中间部位是空的,用于容纳配有指示灯的主机电源开关。 该前面板座圈可用于替换标准机架附带的同类座圈。

  • 安装套件中包括安装支架和硬件
  • 支架可支撑 2 个配电装置