这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

SCM-VX008 信号处理模块

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

采用 TI 技术的 VXI DSP 型号

Keysight SCMVX008 信号处理模块是高性能的数据采集和信号分析处理器。 它结合了德州仪器的 TMS320C40 通用 32 位浮点处理器 60 MHz 及由用户编写并下载的软件,可以满足先进数据采集和分析应用的需求。

  • 两个 60 MHz TI TMS320C40 DSP
  • 6 个 TIM-40 夹层卡插槽
  • 前面板上提供 8 个 C40 通信端口
  • 支持本地总线
  • VXI 共享存储器
  • 两个应用专用连接器
  • JTAG 连接
  • 标准的 C40 软件开发
  • 单槽 C 型 VXI 模块