逻辑分析仪配置
- 34通道便携式逻辑分析仪
- 直观的用户界面和用户熟悉的Windows XP Pro操作环境
- 综合的单端信号支持,阈值调整范围从–6 V至6 V(以10 mV为增量)
定时分析(异步采样)
- 800 MHz / 400 MHz(半通道/全通道)传统定时,1 M / 512 K存储器深度
- 200 MHz转换定时,256 K存储器深度
状态分析(同步采样)
- 200 MHz状态分析,256 K存储器深度
- 自动设置阈值/样本位置,实现在高速总线上的精确测量
- 同时监测所有通道上的眼图,快速发现故障信号
配置时的注意事项
屡获大奖的1680系列独立式逻辑分析仪和1690系列基于PC的逻辑分析仪在相当直观、易用的基于Windows的环境中,简化了复杂的逻辑分析测量工作。这些经济的逻辑分析仪提供了各种通道数量、内存深度和形状,用户可以灵活地选择最适合您的工作方式、应用和预算的型号。
精确可靠的测量源于探针!
用户需要单独订购探头。选择适合您的应用的探头: 是德推荐探头
- 800 MHz定时,1 M深内存,使您找到在时间上与症状广泛分离的问题根源。
- 200 MHz状态采集,为同步系统测量提供了性能和余量。
- 简单快速的触发功能,允许根据查看的信号定义所需的触发器。可以在数据显示屏内部使用下拉菜单,定义边沿、码型和毛刺(简单触发)等触发事件,或在显示屏上在怀疑的事件周围画一个框,查看其是否再次发生(快速触发)。
- 高级触发功能,可以使用拖放图形图标作为构件,量身定制复杂的触发方案,找到最难以捕获的问题。
- 在外部示波器和逻辑分析仪之间进行时间相关测量,帮助用户确定信号的模拟质量对设备数字操作的影响。
- 离线分析功能,可以在Windows PC上分析以前捕获的数据,使逻辑分析仪自由捕获额外的数据。
- 基于PC的版本,体积小,节约了宝贵的工作空间。您可以以显示器尺寸及PC分辨率,查看捕获的轨迹。
- IEEE 1394端口,可以直接连接运行Windows 2000 Professional 、最低500 MHz Intel Celeron或AMD K-6 II (或同等处理器)的PC。
- 34通道基于PC的逻辑分析仪。
请了解新一代是德逻辑分析仪产品。