逻辑分析仪配置
- 68通道便携式逻辑分析仪
- 12.1-inch(30.7 cm)彩色显示屏,600 x 800分辨率
- 直观的用户界面和用户熟悉的Windows XP Pro操作环境
- 综合的单端信号支持,阈值调整范围从–6 V至6 V(以10 mV为增量)
定时分析(异步采样)
- 800 MHz / 400 MHz(半通道/全通道)传统定时,1 M / 512 K存储器深度
- 200 MHz转换定时,256 K存储器深度
状态分析(同步采样)
- 200 MHz状态分析,256 K存储器深度
- 自动设置阈值/样本位置,实现在高速总线上的精确测量
- 同时监测所有通道上的眼图,快速发现故障信号
配置时的注意事项
屡获大奖的1680系列独立台式逻辑分析仪和1690系列基于PC上的逻辑分析仪通过相当直观、易用的基于Windows的环境,简化了复杂的逻辑分析测量工作。这些逻辑分析仪价格低廉,提供了各种通道数量、内存深度和外形形状,用户可以灵活地选择适合自己的工作方式、应用和预算的型号。
精确可靠的测量始于探针!
探头需要单独订购。选择适合您的应用的探头: 是德推荐探头
- 800 MHz定时,1 M深内存,可以找到在时间上与症状相距甚远的问题的根本原因
- 200 MHz状态采集性能,为同步系统测量提供了优异的性能和余量
- 简单触发和快速触发功能,可以定义与查看的信号有关的触发器。在数据显示时使用下拉菜单定义边沿、码型和毛刺等事件触发(简单触发),或在显示屏中在怀疑的事件周围画一个框,查看事件是否再次发生(快速触发)
- 高级触发功能,可以使用拖放图标作为构件,量身定制复杂的触发方案,找到最难以捕捉的问题
- 外置示波器和逻辑分析仪之间的时间相关测量,帮助确定信号的模拟质量对设备数字操作的影响
- 脱机分析功能,可以在Windows PC上分析以前捕获的数据,让逻辑分析仪捕获其它数据
- 12.1英寸内置彩色平板显示器,可以迅速查看更多的数据及获得更多信息
- 68通道独立式逻辑分析仪