这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

逻辑分析仪配置

  • 102通道便携式逻辑分析仪
  • 12.1英寸(30.7 cm)彩色显示屏,600 x 800分辨率
  • 直观的用户界面和用户熟悉的Windows XP Pro操作环境
  • 综合的单端信号支持,阈值调整范围从–6 V至6 V(以10 mV为增量)

定时分析(异步采样)

  • 800 MHz / 400 MHz(半通道/全通道)传统定时,1 M / 512 K存储器深度
  • 200 MHz转换定时,256 K存储器深度

状态分析(同步采样)

  • 200 MHz状态分析,256 K存储器深度
  • 自动设置阈值/样本位置,实现在高速总线上的精确测量
  • 同时监测所有通道上的眼图,快速发现故障信号

配置时的注意事项

描述

屡获大奖的1680系列独立多逻辑分析仪和1690系列基于PC的逻辑分析仪通过相当直观、易用的Windows环境,简化了复杂的逻辑分析测量工作。这些逻辑分析仪价格低廉,提供了多种通道数量、内存深度和外形,用户可以灵活地选择适合自己的工作习惯、应用和预算的型号。

精确可靠的测量始于探针!

探头需要单独订购。选择适合您的应用的探头: 是德推荐探头  

  • 800 MHz定时,1 M深内存,可以找到在时间上与现象相距甚远的问题的根本原因
  • 200 MHz状态采集性能,为同步系统测量提供了优异的性能和余量
  • 简单触发和快速触发功能,可以把你看到的关联的信号定义为触发条件。在数据显示屏上使用下拉菜单定义边沿、码型和毛刺等事件(简单触发),或在显示屏中在可疑的事件周围画一个框,查看事件是否再次发生(迅速触发)
  • 高级触发功能,可以使用拖放图标作为构件,定制复杂的触发方案,找到最难以捕捉的问题
  • 示波器和逻辑分析仪之间的时间相关测量,帮助确定信号的模拟质量对设备数字操作的影响
  • 脱机分析功能,可以在Windows PC上分析以前捕获的数据,让逻辑分析仪捕获其它数据
  • 12.1英寸内置彩色平板显示器,可以迅速查看更多的数据及获得更多信息
  • 102通道独立式逻辑分析仪

请了解新一代是德逻辑分析仪产品。