这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4453AZ (国际通用)用于 1.1 和 1.3 米机架的配电装置(PDU)……

产品状态: 已淘汰
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

Keysight E4453AZ 配电装置(PDU)可以方便地为 E3660B 1.1 米或 E7590A 1.3 米机架中的设备提供 200 ~ 240 V 的电源。 E4453AZ 没有插头连接电源线,您可以将其配置为使用任意的 200-240V 电源系统。 一个机架最多能够安装 2 个 PDU。 在将第一个 PDU 安装到机架时,需要使用 Keysight E7685AZ PDU 安装套件。 该安装套件可安装两个 PDU,所以每个机架只需要一个套件。 PDU 垂直安装在机架后支柱的后面,不会占用机架内的垂直安装空间。

  • 200-240 V,单相,16 A 最大值
  • 电源线: 2 米(78.7 英寸)长,无插头连接
  • 6 个 IEC-320 C13 插座
  • 在火线和中性线上均提供断路器
  • 包含指示灯的主机电源(低压,控制功率继电器)
  • 符合 IEC-950 和 VDE 标准