- 将您的 89601A/AN VSA 软件更新为 89601B/BN VSA 软件,使其保持最新增强特性
- 新增自动通知和版本装运功能
- 订阅期限:12 到 24 个月,可续订
- 89601AS 将 89601A 节点锁定许可证更新为 89601B PC/仪器许可证
- 89601ASN 将 89601AN 浮动许可证更新为 89601BN 浮动许可证
- 还包括购买新的 89600 VSA(12 个月订阅期)
- 激活软件更新服务
- 申请站点密匙
89601BU/89601BNU 将升级为 VSA 软件版本 13.0 或更高版本。如果您正在运行先前的版本并且需要升级,您将需要购买 89601B 或 89601BN。如欲了解更多详情,请与是德科技公司联系。
确保您的 89600 VSA 软件保持自动更新
在标准快速演进、信号分析能力不断提高的情况下,89601AS/ASN 软件更新和预订服务具有显著优势,可使您立即获得适合 89601A/AN VSA 软件的最新增强功能。随着 89600 VSA 软件在 1 月份推出,89601AS/ASN 软件预订服务使您能够自动接收这个最新软件。
您购买 12 到 24 个月的软件预订服务后,我们将会在软件新版本出现时向您发出通知。您可以从网站下载这个软件,或通过邮件形式接收相关 DVD。续订十分简单,我们将会在订阅截止日期 3 个月之前通知您。
添加新的选件以升级您的软件
为您的 89601A/AN 软件添加新选件,使其保持最新的版本。无论您当前使用的是哪个版本,软件更新和预订服务将会把 89601A/AN 更新为最新版本。您将会收到所有可用的更新,直至订阅截止日期为止。
记住要激活您的更新订阅服务
在收到更新套件之后,您需要激活您的订阅。这样,我们便可获知您接收更新的地址信息。如果我们没有收到您的反馈,那么我们会在装运更新套件后一个月内激活您的订阅。激活软件更新服务
请了解新一代是德频谱分析仪产品。