这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

1181BZ 移动系统台车

出售方:

基本配置价格 US$ 1,446

典型配置  

典型配置

1181BZ Testmobile System Cart

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

1181B 产品编号更改为 1181BZ。 1181B 和 1181BZ 完全相同。 Keysight 1181BZ 移动系统测试车使测试设备的移动非常方便,随时可以移动到需要进行测试的地方,有效地扩展实验室测试台的空间。

Keysight 1181BZ 使多个操作人员能够经济高效地共享使用价格昂贵的设备。

1181BZ 可与 Keysight 548xx、8000 和 80000 系列示波器兼容。

图片中的 81BZ 包括可选附件。 请参见可用的选件,以便正确配置该测试车。

  • 将任意 19 英寸 EIA 仪器(最多 24 英寸深)安装到机架中。 遵循人体工程学设计的测试设备使操作人员无论是坐着还是站着都可以方便地使用
  • 重载脚轮使仪器便于移动
  • 包括钢制皮带扣和尼龙肩带,可将仪器安全地固定在测试车上
  • 倾斜托盘的角度调整范围超过 30°,以便用户查看
  • 材料: 冷轧钢
  • 重量: 44.5 千克(98 磅)
  • 脚轮: 127 毫米(5 英寸)直径
  • 倾斜托盘承载能力: 90.7 千克(200 磅)
  • 总承载能力: 226.8 千克(500 磅)
  • 倾斜托盘宽度: 559 毫米(22 英寸)
  • 倾斜托盘深度: 660 毫米(26 英寸)
  • 如欲了解详细信息,请点击技术资料链接。