这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N2725A Basic Instrument Bench-Top Racking System

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • Agilent 53131A产品图片 53131A 通用频率计数器,10位/秒 [已停产] 

    53131A 通用频率计数器,10位/秒 [已停产]

    53131A 通用频率计数器是Keysight双通道计数器中最著名的产品之一,可以测量频率、频率比、时间间隔以及脉冲,外加可选的高达3、5或12.4GHz的脉冲通道。

  • Agilent 53132A产品图片 53132A 每秒12位,150 ps通用计数器 [已停产] 

    53132A 每秒12位,150 ps通用计数器 [已停产]

    双通道Keysight 53132A通用计数器提供卓越的频率分辨率及更多突破,更快速及准确地测量高分辨率频率、频率比、时间间隔与脉冲。您也可选择第三个高达3GHz、5GHz或12.4GHz的可选测量通道。

  • 安捷伦数字万用表34410A 产品图片 34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 

    34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    是德 34410A 高性能数字万用表可提供快速、精确及低成本的工作台及系统测试功能。

  • 安捷伦数字万用表34411A 产品图片 34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 

    34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    Keysight 34411A 将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34465A Truevolt 系列数字万用表。

  • 安捷伦数字万用表L4411A产品图片 L4411A 系统数字万用表,6 1/2位高性能 [已停产] 

    L4411A 系统数字万用表,6 1/2位高性能 [已停产]

    L4411A 动态信号分析仪将于 2016 年 12 月 1 日停产。

  • 安捷伦数字万用表34401A产品照片 34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产] 

    34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产]

    Keysight 34410A 已于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34461A Truevolt 系列数字万用表。

  • 安捷伦数字万用表34420A产品图片 EU34420A 微欧表,7 ½ 位,仅限在欧盟销售 

    EU34420A 微欧表,7 ½ 位,仅限在欧盟销售

    • 以 100 pV 和 100 nΩ 分辨率进行高灵敏度测量
    • 低噪声双通道扫描仪
    • 精确的温度测量(0.003˚C 精度)

  • 安捷伦数字万用表34420A产品图片 34420A 微欧表,7 ½ 位 

    34420A 微欧表,7 ½ 位

    • 测试