这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16380A 标准空气电容器套件(1pF 至 1000pF)

出售方:

基本配置价格 US$ 7,976

典型配置  

典型配置

16380A Standard capacitors set

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

16380A 是标准的电容器套件,其中包含 4 个精密电容器--1pF(16381A)、10pF(16382A)、100pF(16383A)、1000pF(16384A)。 这些电容器主要用于与是德的 4 端子对 LCR 表和阻抗分析仪配合进行性能测试。 请参见仪器的操作/维护手册,了解使用这些标准件的方法。