这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N2726A Accessory Pouch and Front Panel Cover

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

相关产品和解决方案

  • 54850 2+16 通道 60MHz 混合信号示波器 54621D 2+16 通道,60MHz 混合信号示波器 [已淘汰] 

    54621D 2+16 通道,60MHz 混合信号示波器 [已淘汰]

    Keysight 54621D 2+16通道,60MHz混合信号示波器(MSO)有2个模拟通道和16个数字通道,组合了示波器对信号的详尽分析和逻辑分析仪的多通道定时测量能力。

  • Agilent 54624A Product Photograph 54624A 4-通道, 100 MHz 示波器 [已淘汰] 

    54624A 4-通道, 100 MHz 示波器 [已淘汰]

    Keysight 54624A 100MHz示波器提供您需要的通道数和测量能力,包括MegaZoom深存储器、高清晰显示和灵活触发能力,特别是在您的设计包含相当多的模拟成分时。

  • Agilent 54621A产品照片 54621A 便携式DSO [已淘汰] 

    54621A 便携式DSO [已淘汰]

    60 MHz双通道示波器。市场上价格最低的深内存示波器,标准配备4 M的MegaZoom内存,提供了前所未有的显示分辨率和易用性。

  • 54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 [已淘汰] 

    54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 [已淘汰]

    Keysight 54622D 2+16通道100MHz混合信号示波器(MSO)有2个模拟通道和16个数字通道。

  • 54622A 2 通道示波器 54622A 2通道,100 MHz 示波器 [已淘汰] 

    54622A 2通道,100 MHz 示波器 [已淘汰]

    Keysight 54622A 2 通道示波器为对于通道数要求较低的设计师提供了MegaZoom深存储器,高清晰显示和灵活触发方式种种好处。