这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

描述

Keysight E6393A/B移动台测试装置是一种高效率的工具,它能为网络设备制造商和服务提供商的维修和运营人员提供移动台筛选和修理诊断能力。E6393A/B可提高移动电话服务部门的效率,降低移动电话的测试和修理成本。E6393A/B是低价格的cdma2000解决方案,不仅能进行典型通过-不通过测试,还能提升您整个服务网络的修理能力。

它能测试所有主要CDMA制式,包括CDMA蜂窝,CDMA PCS,AMPS和cdma2000。

在您的销售点和服务网络的任何地方,用这种简单的测试装置实现全世界CDMA移动电话服务和修理工作的标准化。

请与您当地的Keysight办事处联系,了解有关E6393B和AMPS测试的详细情况。

  • 低价格
  • 易于使用
  • 世界范围的售后支持
  • 自动和手动测试
  • 故障查找能力
  • 高精度