这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

33304B Programmable Step Attenuator, DC to 18 GHz, 0 to 11 dB, 1 dB Steps

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • 频率范围:直流至18 GHz
  • 衰减范围:0至11 dB,1 dB步进
  • 最大驻波比(7 mm):8 GHz:1.4;12.4 GHz:1.5;18 GHz:1.7
  • 重复使用寿命:12.4 GHz:0.03 dB;18 GHz:0.05 dB;每部分重复100万次
  • 连接器类型:可选择N型、SMA、7 mm