这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
一般特性
- 重量:170 g(6.0 oz)
- 重量:190 g(6.7 oz)
- 功率:小于250 mA时15V
- 功率:小于267 mA时15V
- 灵敏度:2米光纤为2.2 uW(10米光纤为5 uW)
- 灵敏度:0.2至0.8 uW(取决于AC/DC速率)
- 损耗:4.0 W
- 损耗:3.8 W
想要深入了解 E1708A?
扩展远程动态接收机的功能
关于 E1708A 远程动态接收机的特色资源
需要帮助或遇到问题?