这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E1708A 远程动态接收机

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

一般特性

  • 重量:170 g(6.0 oz)
  • 重量:190 g(6.7 oz)
  • 功率:小于250 mA时15V
  • 功率:小于267 mA时15V
  • 灵敏度:2米光纤为2.2 uW(10米光纤为5 uW)
  • 灵敏度:0.2至0.8 uW(取决于AC/DC速率)
  • 损耗:4.0 W
  • 损耗:3.8 W