这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16200B 外部直流偏置适配器

出售方:

基本配置价格 US$ 6,854

典型配置  

典型配置

16200B External DC Bias Adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

16200B-001 For 4291B users, Add Working Std. Set.
16200B-ABA U.S. - English localization

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • 4287A RF LCR 表 4287A RF LCR 表,1 MHz 至 3 GHz [已淘汰] 

    4287A RF LCR 表,1 MHz 至 3 GHz [已淘汰]

    Keysight 4287A RF LCR表为SMD感应器及EMI过滤器生产线提供最优异的方案,提供从1MHz至3GHz抗阻测量。

  • Agilent 4395A 产品照片 4395A 网络/频谱/阻抗分析仪,10 Hz 至 500 MHz [已淘汰] 

    4395A 网络/频谱/阻抗分析仪,10 Hz 至 500 MHz [已淘汰]

    Keysight 4395A为实验室和生产制造应用提供优异的矢量网络、频谱和可选的阻抗测量。

  • Agilent 4291B Product Photograph 4291B 射频阻抗/材料分析仪 [已淘汰] 

    4291B 射频阻抗/材料分析仪 [已淘汰]

    Keysight 4291B RF阻抗/材料分析仪为表面贴装元件和介电/磁性材料的高精度测量提供总体解决方案。

  • Agilent 4279A产品图片 4279A 1MHz C-V表 [已淘汰] 

    4279A 1MHz C-V表 [已淘汰]

    1MHz C-V表

  • E4981A E4981A 电容计 

    E4981A 电容计

    E4981A 电容计可为生产线中的陶瓷电容器测试提供高速、可靠的测量。

  • 4288A产品图片 4288A 1 kHz/1 MHz 电容计 [已淘汰] 

    4288A 1 kHz/1 MHz 电容计 [已淘汰]

    Keysight 4288A 1kHz/1MHz电容计为生产线提供快速、可靠的电容测试。

  • E4991A产品图片 E4991A 射频阻抗/材料分析仪 [已停产] 

    E4991A 射频阻抗/材料分析仪 [已停产]

    Keysight E4991A RF 阻抗分析仪、材料分析仪提供基本阻抗特性和强大的内置分析功能。为元件和电路设计师提供3GHz范围元件评估的创新技术。

  • Agilent 4396B 产品照片 4396B RF网络、频谱、阻抗分析仪, 100 kHz至1.8 GHz/2 Hz至1.8 GHz [已淘汰] 

    4396B RF网络、频谱、阻抗分析仪, 100 kHz至1.8 GHz/2 Hz至1.8 GHz [已淘汰]

    Keysight 4396B为实验室和生产应用提供优异的RF矢量网络、频谱和可选阻抗测量。

  • 4284A 精密LCR表 4284A 精密 LCR 表,20 Hz 至 1 MHz [已淘汰] 

    4284A 精密 LCR 表,20 Hz 至 1 MHz [已淘汰]

    Keysight 4284A 精密 LCR 表是用于元器件和材料测量的经济高效的解决方案。

  • Agilent 4285A 产品图片 4285A 精密LCR表,75 kHz至30 MHz [已停产] 

    4285A 精密LCR表,75 kHz至30 MHz [已停产]

    4285A精密LCR表是用于进行元件和材料测量的经济高效的解决方案。

  • E4980产品图片 E4980A 精密型 LCR 表,20 Hz 至 2 MHz 

    E4980A 精密型 LCR 表,20 Hz 至 2 MHz

    • 频率:20 Hz 至 2 MHz
    • +/- 0.05 % 基本测试精度
    • 内置 40V 直流偏置,20 Vrms 测试信号(选件 001)
    • 配备 42841A 偏置电流源,可以支持 40 A 直流(选件 002)
    • Rdc 测量(选件 200)