这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > 台式 LCR 表和电阻表 [已停产] > LCR Meter & Impedance Measurement Product Accessories [已停产] > 16093B Binding Post Fixture [废型]
支持使用 JavaScript 查看产品图片
Keysight 4395A为实验室和生产制造应用提供优异的矢量网络、频谱和可选的阻抗测量。
查看详情
1MHz C-V表
Keysight 4294A精密阻抗分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。
4263B LCR表是是德科技公司物超所值的低端LCR表,专门用于对生产线元件进行评估,以及对台式应用进行基本阻抗测试。
Keysight 4268A 120Hz/1kHz电容计使用固定的高电平测试信号,为高值多层陶瓷电容器(MLCCs)流水线生产提供最好的方案。
Keysight 4288A 1kHz/1MHz电容计为生产线提供快速、可靠的电容测试。
Keysight E4991A RF 阻抗分析仪、材料分析仪提供基本阻抗特性和强大的内置分析功能。为元件和电路设计师提供3GHz范围元件评估的创新技术。
Keysight 4396B为实验室和生产应用提供优异的RF矢量网络、频谱和可选阻抗测量。