这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

IntuiLink 连通性软件

出售方:

主要特性与技术指标

在Microsoft® Word和Excel中添加一个测量工

  • 用户可以轻松保存仪器状态设置,并在以后重新获取它们,以快速复制复杂的测量设置。
  • 创建任意波形并将波形数据直接发送到信号源。
  • 有源X/COM编程对象可简化自动测试过程。

描述

Keysight IntuiLink是免费的连通性软件解决方案,可将测试与测量仪器数据链接到计算机应用程序中。

  • 计算机应用程序工具栏:在Microsoft® Word和Excel中添加一个测量工具栏,然后使用该工具栏来传送仪器设置、测量数据和图像。
  • 用户可以轻松保存仪器状态设置,并在以后重新获取它们,以快速复制复杂的测量设置。
  • 创建任意波形并将波形数据直接发送到信号源。
  • 有源X/COM编程对象,可简化自动测试过程。
IntuiLink 版本 支持的仪器
用于 34980A 多功能开关/测量主机的 IntuiLink 34980A
用于 34970A 数据采集控制主机的 IntuiLink 34970A
用于 E3600 系列直流电源的 IntuiLink E3631A, E3632A, E3633A, E3634A, E3640A, E3641A, E3642A, E3643A, E3644A, E3645A, E3646A, E3647A, E3648A, E3649A
用于 66300 系列直流电源的 IntuiLink 66309B, 66309D, 66311B, 66311D, 66312A, 66319B, 66319D, 66321B, 66321D, 6632A
用于数字万用表的 IntuiLink 34401A, 34405A, 34410A, 33411A, 34420A, L4411A
用于频率转换器的 IntuiLink 53131A, 53132A, 53181A
用于函数/任意波形发生器的 IntuiLink 波形编辑器 33120A, 33210A, 33220A, 33250A
用于 ENA 系列网络分析仪的 IntuiLink E5061A, E5062A, E5070A, E5070B, E5071A, E5071B, E5071C
用于 VNA 网络分析仪的 IntuiLink 8712ES/ET, 8714ES/ET, 8719D/ES/ET, 8720D/ES/ET, 8722D/ES/ET, 8753D/E/ES/ET
Intuilink VNA 不享受主动支持,按照原样提供,不保证性能。
 
用于阻抗分析仪的 IntuiLink 4294A, 4395A, 4396B
用于是德示波器的所有 IntuiLink 工具 Infiniium 系列、1000 系列、5000 系列、6000 系列、7000 系列和 54600 系列示波器
用于 EPM 系列功率计的 IntuiLink E4418B, E4419B
用于 Infiniium DCA 86100A 示波器的 IntuiLink 86100A
 用于 PSG 和 ESG 信号发生器的 IntuiLink  E4400B, E4420B, E4421B, E4422B, E4423B, E4424B, E4425B, E4426B, E4430B, E4431B, E4432B, E4433B, E4434B, E4435B, E4436B, E4437B, E4428C, E4438C, E8241A, E78244A, E8247C, E8257C, E8257D, E8251A, E8254A, E8267C, E8267D
用于 ESA 和 PSA 频谱分析仪的 IntuiLink  E4440A, E4443A, E4445A, E4446A, E4447A, E4448A, E4401B, E4402B, E4404B, E4405B, E4407B, E4403B, E4408B, E4411B, E7401A, E7402A, E7403A, E7404A, E7405A
用于 81150A 脉冲函数任意噪声发生器的 IntuiLink  81150A
 用于 PNA 网络分析仪的 IntuiLink

E8356A, E8357A, E8358A

Intuilink PNA 不享受主动支持,按照原样提供,不保证性能。
 

 用于 FieldFox 分析仪的 IntuiLink

FieldFox 分析仪: N991xA, N992xA, N993xA


没有用于 FieldFox 分析仪的 IntuiLink。但是,用户可使用免费的 FieldFox Data Link 软件进行数据传输。
 

Microsoft 是微软公司在美国的注册商标。