这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 电极和电阻器
- 16197A 底电极 SMD 测试夹具
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
16197A 底电极 SMD 测试夹具
设计用于底电极SMD的阻抗评测,支持1005 (mm)到3225 (mm)的尺寸
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
设计用于底电极SMD的阻抗评测,支持1005 (mm)到3225 (mm)的尺寸
特点
16197A 适用于阻抗测量底电极 SMD。 它可实现高达 3 GHz 的稳定频率特征,提供高度可重复测量。 Keysight 16197A 支持各种 SMD 尺寸,从最小 1005(mm)/0402(英寸)到最大 3225(mm)/1210(英寸)均受支持。 使用选件 001 可支持 0603(mm)/0201(英寸)SMD。
了解有关附件的更多信息
需要帮助或遇到问题?