设计用于底电极SMD的阻抗评测,支持1005 (mm)到3225 (mm)的尺寸

特点

16197A 适用于阻抗测量底电极 SMD。 它可实现高达 3 GHz 的稳定频率特征,提供高度可重复测量。 Keysight 16197A 支持各种 SMD 尺寸,从最小 1005(mm)/0402(英寸)到最大 3225(mm)/1210(英寸)均受支持。 使用选件 001 可支持 0603(mm)/0201(英寸)SMD。

了解有关附件的更多信息

需要帮助或遇到问题?