这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16197A 底部电极 SMD 测试夹具

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

描述

16197A 设计用于底部电极 SMD 的阻抗测量。 它实现了高达 3 GHz 的稳定频率特性,并提供了可重复性极高的测量。 Keysight 16197A 支持从 1005(毫米)/0402(英寸)到 3225(毫米)/1210(英寸)的各种 SMD 规格。 通过选件 001,它还可支持 0603(毫米)/0201(英寸)的规格。