这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

34136A 高压探头

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • no image available 34460A 数字万用表,6 ½ 位,基础型 Truevolt 

    34460A 数字万用表,6 ½ 位,基础型 Truevolt

    • 在 4.3 英寸彩色显示屏上进行统计分析
    • 75 ppm 基本 DCV 精度
    • 可测量从 100 µA 到 3 A 的小电流
    • 利用 BenchVue 可以轻松测量,无需编程

  • no image available 3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings 

    3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings

    3446MEMU Memory upgrade that enables 2 million readings for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering [已淘汰] 

    3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering [已淘汰]

    3446DIGU enables high-speed digitizing and advanced triggering for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 34461A 数字万用表,6 ½ 位,Truevolt 数字万用表 

    34461A 数字万用表,6 ½ 位,Truevolt 数字万用表

    • 在 4.3 英寸彩色显示屏上进行统计分析
    • 35 ppm 基本 DCV 精度
    • 可测量从 100 µA 到 10 A 的小电流
    • 利用 BenchVue 可以轻松测量,无需编程

  • no image available 34470A 数字万用表,7 ½ 位,Truevolt 数字万用表 

    34470A 数字万用表,7 ½ 位,Truevolt 数字万用表

    • 在 4.3 英寸彩色显示屏上进行统计分析
    • 16 ppm 基本 DCV 精度
    • 可测量从 1 µA 到 10 A 的小电流
    • 利用 BenchVue 可以轻松测量,无需编程

  • no image available 34465A 数字万用表,6 ½ 位,Truevolt 数字万用表 

    34465A 数字万用表,6 ½ 位,Truevolt 数字万用表

    • 在 4.3 英寸彩色显示屏上进行统计分析
    • 30 ppm 基本 DCV 精度
    • 可测量从 1 µA 到 10 A 的小电流利用 BenchVue 可以轻松测量,无需编程

  • 安捷伦数字万用表34410A 产品图片 34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 

    34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    是德 34410A 高性能数字万用表可提供快速、精确及低成本的工作台及系统测试功能。

  • 安捷伦数字万用表34411A 产品图片 34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 

    34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    Keysight 34411A 将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34465A Truevolt 系列数字万用表。

  • 安捷伦数字万用表L4411A产品图片 L4411A 系统数字万用表,6 1/2位高性能 [已停产] 

    L4411A 系统数字万用表,6 1/2位高性能 [已停产]

    L4411A 动态信号分析仪将于 2016 年 12 月 1 日停产。

  • 安捷伦数字万用表34401A产品照片 34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产] 

    34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产]

    Keysight 34410A 已于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34461A Truevolt 系列数字万用表。

  • 安捷伦数字万用表34405A 产品图片 34405A 数字万用表 [已淘汰] 

    34405A 数字万用表 [已淘汰]

    34405A低价位数字万用表,提供5 1/2数字双显示