这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

34136A 高压探头

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

探头特征:

  • 万用表阻抗:10 MΩ
  • 典型直流精度:1 kV 至 20 kV 时为 2%,至 40 kV 时为 3%
  • 典型交流精度:60 Hz 时为 5%;随着频率升高,精度降低,到 300 Hz 时为 -3 dB
  • 输入电阻:1000 MΩ
  • 最高电压:40 kV 直流
  • 长度:电缆长 1 米
  • 端接方式:屏蔽型香蕉插头和接地夹

描述

Keysight 34136A 高压探头可与具有 10 MΩ 输入电阻的万用表结合使用。该探头是一个 1000:1 的分压探头,可将电压表的测量能力扩展到 40 kV 直流。34136A 还配有一个扁平探针和螺母、挂钩探针和探针包。

Keysight 34136A 可与具有 10 MΩ 输入阻抗的是德科技数字万用表(例如 34460A、34461A、34401A、34410A、34411A、L4411A 和 34405A)兼容。这些数字万用表为 ACV 功能提供 1 MΩ 输入阻抗。34136A 是适用于 ACV 功能的 2000:1 分压探头。