这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4001A SNS 系列噪声源,10 MHz 至 18 GHz(ENR 15 dB)

出售方:

基本配置价格 US$ 3,659

典型配置  

典型配置

N4001A 10 MHz to 18 GHz SNS Noise Source nominal ENR 15dB (MAIN)

  • N4001A-100 APC 3.5(m) connector
  • N4001A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
  • Return to Keysight Warranty - 3 years
  • N4001A-002 5-foot (1.5 m) SNS noise source cable

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 用电子方式存储超噪比(ENR)校准数据,可以降低出现人为错误的机率
  • ENR 数据自动下载到 NFA,可加快整体设置速度
  • 温度补偿可提高测量精度,使器件性能具有更严格的技术指标
  • 作为标准配置提供 3.5 毫米连接器,N 型连接器作为选件 001 提供
  • 如欲了解完整信息,请参考产品概述
  • 如欲了解该产品的详细技术指标,请查看操作服务指南

描述

SNS 系列 N4001A 噪声源在 10 MHz 至 18 GHz 的频率范围内具有低反射系数和 15 dB 的额定 ENR,是通用测量的理想选择。利用该器件可精确可靠地测量噪声系数高达 30 dB 的被测件。N4001A 可选用多种连接器,标准配置是 APC 3.5 毫米(阳头)连接器。