这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N2774A 50 MHz 电流探头

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • 平坦的带宽:直流至 50 MHz
  • 低噪声:<2.5 mA rms
  • 低电路插入损耗
  • 可与具有 BNC 输入的任意示波器搭配使用
     

描述

Keysight N2774A 是一款宽带宽有源电流探头,可以兼容任何配备有 BNC 输入的示波器或电压测量仪器,为测量直流和交流电流提供精确可靠的解决方案。电流探头采用混合技术设计,包括探测直流电流的霍尔效应传感器和探测交流电流的电流变压器,因而无需与电路保持电连接。

  • 平坦的带宽:直流至 50 MHz
  • 低噪声:<2.5 mA rms
  • 低电路插入损耗
  • 可与具有 BNC 输入的任意示波器配合使用
  • 伴侣电源 N2775A(2x12 Vdc 输出)使用户可用一个电源给两个 N2774A 供电
  • 可以选择使用 1147A AutoProbe 接口 50 MHz 电流探头