这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E9325A E系列峰值和平均值功率传感器,50 MHz到18 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 2,327

典型配置  

典型配置

E9325A Peak and average Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz, 300 kHz bandwidth

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • GSM、EDGE和NADC应用的理想视频带宽,300 kHz
  • 通过GPIB进行测量,速度高达每秒1000次校正读数
  • 宽动态范围
  • 校准系数、线性度、温度和带宽修正存储于EEPROM
  • 标配精确的N型连接器
  • 可以与 EPM-P(E4416A/ 17A)系列和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计一起使用

描述

E9325A 功率传感器拥有 300 kHz 视频带宽,为在 TDMA 无线制式(NADC、GSM 和 EDGE)上进行时间选通峰值、均值和峰值均值比功率测量提供了理想的解决方案。

阅读 技术资料

1xEV-DO 无线系统——EPM-P 功率计和 E9320 E 系列功率传感器测量技巧可以简化元器件的开发、验证和制造