这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E9323A E系列峰值和平均值功率传感器,50 MHz到6 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 3,550

典型配置  

典型配置

E9323A Peak and average Power Sensor, 50 MHz to 6 GHz, 5 MHz bandwidth

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 5 MHz视频带宽,适用于W-CDMA 和cdma2000应用
  • 通过GPIB进行高速测量,速度高达每秒1000次修正读数
  • 宽动态范围
  • 校准因数、线性、温度及带宽修正均存储在EEPROM(电子擦除式可编程只读存储器)上
  • 标配精确的N型连接器
  • 可以与 EPM-P(E4416A/ 17A)系列和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计一起使用

描述

E9323A 二极管功率传感器拥有 5 MHz 视频带宽,为在 W-CDMA 无线制式(cdma2000)上进行时间选通峰值、均值和峰值均值比功率测量提供了理想的解决方案。

阅读 技术资料

1xEV-DO 无线系统——EPM-P 功率计和 E9320 E 系列功率传感器测量技巧可以简化元器件的开发、验证和制造